Anixneftes | Legrand Skip to main content

Νεα σειρα ανιχνευτων Green-i™

Άνεση, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας στην καθημερινότητά σας

Οι νέοι ανιχνευτές κίνησης Green-i™ συνδυάζουν σύγχρονο σχεδιασμό και βελτιωμένη λειτουργικότητα, κάνοντας την καθημερινότητά σας πιο άνετη. Διαθέσιμοι σε λευκό, μαύρο και σκούρο γκρι (για εξωτερικούς χώρους), ταιριάζουν αρμονικά σε κάθε χώρο και αισθητική. Ξεχάστε τα φώτα που μένουν αναμμένα χωρίς λόγο ή την αναζήτηση του διακόπτη στο σκοτάδι. Οι ανιχνευτές κίνησης ενεργοποιούν αυτόματα τον φωτισμό μόλις αντιληφθούν την παρουσία σας και τον απενεργοποιούν όταν δεν υπάρχει πλέον κίνηση στον χώρο. Έτσι, απολαμβάνετε μεγαλύτερη άνεση, περισσότερη ασφάλεια και πιο αποδοτική χρήση της ενέργειας, χωρίς καμία επιπλέον προσπάθεια.

Ανιχνευτές κίνησης

Γιατί να τους επιλέξετε;

Εξοικονόμηση ενέργειας
Αποφεύγετε την άσκοπη κατανάλωση ρεύματος, καθώς ο φωτισμός λειτουργεί μόνο όταν τον χρειάζεστε. Ένας απλός τρόπος να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο.

Μεγαλύτερη άνεση
Τα φώτα ανάβουν αυτόματα μόλις μπείτε σε έναν χώρο, προσφέροντάς σας ευκολία στην καθημερινότητα και ελευθερία κινήσεων χωρίς τη χρήση διακοπτών.

Περισσότερη ασφάλεια
Φωτίζετε αυτόματα διαδρόμους, σκάλες, εισόδους και εξωτερικούς χώρους, διευκολύνοντας την ασφαλή μετακίνησή σας, ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες.

Φροντίδα για το περιβάλλον
Χρησιμοποιώντας μόνο την απαραίτητη ενέργεια, συμβάλλετε στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και υιοθετείτε έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής.

Για εξωτερικούς χώρους

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ & ΟΡΟΦΗ

Οι ανιχνευτές κίνησης Green-I εξωτερικού χώρου ενεργοποιούν αυτόματα τον φωτισμό μόλις ανιχνεύσουν κίνηση.
Χαρακτηριστικά

  • Ανίχνευση: PIR 180° ή 360°
  • Εμβέλεια ανίχνευσης: 14 m ή 12 m
  • Χρονική ρύθμιση:10 δευτ. έως 30 λεπτά
  • Στεγανότητα: IP55

Διαθέσιμες αποχρώσεις: Λευκό και Σκούρο Γκρι
Ιδανικοί για αποθήκες, πυλωτές, εξωτερικούς χώρους στάθμευσης, εργαστήρια, εισόδους κτιρίων.

eksoterikou 1eksoterikou 2

Για εσωτερικούς χώρους

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΩΝΕΥΤΗ Ή ΕΠΙΤΟΙΧΗ

Οι ανιχνευτές παρουσίας Green-i™ εσωτερικού χώρου διαθέτουν φακούς υψηλής ευαισθησίας που ανιχνεύουν άμεσα την παρουσία στον χώρο και ενεργοποιούν τον φωτισμό.
Χαρακτηριστικά

  • Ανίχνευση: PIR 360°
  • Εμβέλεια ανίχνευσης: 14 m
  • Χρονική ρύθμιση:10 δευτ. έως 30 λεπτά
  • IP41

Διαθέσιμες αποχρώσεις: Λευκό και Μαύρο
Ιδανικοί για γραφεία, αίθουσες συσκέψεων, αίθουσες διδασκαλίας, ντουλάπες, κουζίνες,  χώρους υποδοχής και κάθε εσωτερικό χώρο όπου απαιτείται άνετος και αυτόματος έλεγχος του φωτισμού.
esoterikou 1esoterikou 2

Mini ανιχνευτές κίνησης

ΧΩΝΕΥΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Ο mini ανιχνευτής κίνησης ενεργοποιεί αυτόματα τον φωτισμό μόλις ανιχνεύσει παρουσία, χωρίς να επηρεάζει την αισθητική του χώρου. Χάρη στις ιδιαίτερα μικρές διαστάσεις του, ενσωματώνεται διακριτικά, παραμένοντας σχεδόν αόρατος.

Χαρακτηριστικά

  • Ανίχνευση: PIR 360°
  • Εμβέλεια ανίχνευσης: 9 m
  • Χρονική ρύθμιση:10 δευτ. έως 30 λεπτά
  • IP41

Διαθέσιμες αποχρώσεις: Λευκό και Μαύρο
Ιδανικός για walk-in closets, ντουλάπες, γκαρνταρόμπες και αποθηκευτικούς χώρους
mini anixneutes

Για χώρους διέλευσης

ΧΩΝΕΥΤΗ Ή ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Χαρακτηριστικά

  • Ανίχνευση: PIR 360°
  • Εμβέλεια ανίχνευσης: 5 m x 24 m
  • Χρονική ρύθμιση:10 δευτ. έως 30 λεπτά
  • IP41

Διαθέσιμες αποχρώσεις: Λευκό και Μαύρο
Ιδανικός για διαδρόμους
giadiadromous

Σε σκάλες και διαδρόμους

ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

Όλες οι σειρές διακοπτών της Legrand διαθέτουν ανιχνευτές κίνησης σε μορφή διακόπτη για να ταιριάζει αισθητικά με τους υπόλοιπους διακόπτες του χώρου. Τοποθετούνται χωνευτά στον τοίχο όπως ένας απλός διακόπτης. Ιδανικοί για σκάλες, διάδρομο κ.ά. Πλήθος επιλογών, από σύγχρονες σειρές όπως Seano™ και Celiane™, έως σειρές ιταλικού τύπου, καλύπτοντας κάθε ανάγκη σχεδιασμού και εφαρμογής.

seano anixneutisceliane anixneutis

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ GREEN-I
YOUTUBE