Entrance_Thyrotilefona | Legrand Skip to main content

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ

Hands- free ή με ακουστικό, με πλήκτρα αφής ή βασική έκδοση, μία πλήρης γκάμα θυροτηλεφώνων της Bticino by Legrand για όλες τις απαιτήσεις.

CLASS 100 Α16Ε

To hands-free θυροτηλέφωνο

Θυροτηλέφωνο χωρίς ακουστικό. Με 2 πατητά πλήκτρα για την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της συνομιλίας και 3 πλήκτρα αφής για τον έλεγχο κλειδαριάς, το φωτισμό κλιμακοστασίου, κ.ά. Επιπλέον, 4 προγραμματιζόμενα πλήκτρα ανάλογα με τις επιθυμητές λειτουργίες (π.χ. ενδοεπικοινωνία, επιπλέον κλειδαριά, κλπ).

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης του ήχου κλήσης. Τοποθετείται επίτοιχα αλλά έχει τη δυνατότητα να τοποθετηθεί και επιτραπέζια με την ειδική βάση τοποθέτησης.

Χρώμα λευκό. Διαστάσεις 102 x 155 x 18,5 mm

CLASS 100 Α16Μ

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ

Θυροτηλέφωνο με ακουστικό και 3 πλήκτρα αφής για τον έλεγχο κλειδαριάς, το φωτισμό κλιμακοστασίου, κ.ά. Επιπλέον, 4 προγραμματιζόμενα πλήκτρα ανάλογα με τις επιθυμητές λειτουργίες (π.χ. ενδοεπικοινωνία, επιπλέον κλειδαριά, κλπ).

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης του ήχου κλήσης. Τοποθετείται επίτοιχα αλλά έχει τη δυνατότητα να τοποθετηθεί και επιτραπέζια με την ειδική βάση τοποθέτησης.

Χρώμα λευκό. Διαστάσεις 102 x 169 x 29 mm

SPRINT BASE

Η απλή λύση

Θυροτηλέφωνο με ακουστικό που διαθέτει ένα μπουτόν για άνοιγμα κλειδαριάς και ένα μπουτόν για την λειτουργία που επιθυμεί ο χρήστης.
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης του ήχου κλήσης σε 3 επίπεδα. Τοποθετείται επίτοιχα.
Χρώμα λευκό. Διαστάσεις 78 x 194 x 54,5 mm

 

CLASS 100 Α16Μ & M16E

Επιτραπέζια τοποθέτηση

Τα θυροτηλέφωνα Class100 Α16Ε και Class100 Α16Μ τοποθετούνται στον τοίχο αλλά έχουν και τη δυνατότητα επιτραπέζιας τοποθέτησης με την ειδική επιτραπέζια βάση.