Ασύρματος φορτιστής γραφείου
ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ
Ο ασύρματος φορτιστής γραφείου ενσωματώνεται τέλεια στα έπιπλα, είτε στο χώρο εργασίας, είτε στο σπίτι. Επίπεδος και εξαιρετικά λεπτός, με πάχος μικρότερο του 1,5 mm, τοποθετείται οριζόντια στο γραφείο, στον πάγκο της κουζίνας ή στο κομοδίνο και προσφέρει διακριτικότητα και άνεση στην επαγωγική φόρτιση κινητών με δέκτη QI (επαγωγικής φόρτισης). Παραδίδεται με καλώδιο 2,5 m, βάση στήριξης (διάμετρος κοπής Ø80mm) και δεματικό καλωδίων.
Χρώμα αλουμίνιο.

Σταθμός φόρτισης
ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ
Σταθερός, κομψός, καινοτόμος και εργονομικός σταθμός φόρτισης με επαγωγική φόρτιση. Διαθέτει βάση επαγωγικής φόρτισης αλλά και μία επιπλέον θύρα USB Τύπου-A / USB Τύπου-C. Το αντιολισθητικό υλικό της επιφάνειας του διασφαλίζει ότι το smartphone παραμένει σταθερά τοποθετημένο κατά τη φόρτιση. Επίσης, διαθέτει 2 flat πρίζες σούκο για σύνδεση ηλεκτρικών συσκευών, φωτεινό διακόπτη ON/OFF, ενδεικτικό ασύρματης φόρτισης και καλώδιο 2 m.

Πρίζες φόρτισης με USB
ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ
Όλες οι σειρές διακοπτών της Legrand και Bticino διαθέτουν πρίζες φόρτισης με 1 ή 2 USB, τύπου Α, τύπου C και τύπου A+C. Τοποθετούνται όπως οι απλές πρίζες και είναι σε τέλεια αρμονία με την αισθητική των διακοπτών του χώρου.
Επίσης, οι περισσότερες σειρές διακοπτών της Legrand διαθέτουν πρίζα σούκο με ενσωματωμένο USB φόρτισης. Ανακαλύψτε την!

Αντάπτορας πρίζας
ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ
Τοποθετείται σε κοινές πρίζες σούκο και τις μετατρέπει σε πρίζες USB. Είναι μικρών διαστάσεων και προσαρμόζεται διακριτικά στην πρίζα σούκο. Φόρτιση USB 5 V - 1,5 A. Κατάλληλο και για πολύπριζα.
Σε χρώμα λευκό.

Πολύπριζο με βάση tablet
ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ
Πολύπριζο 2 όψεων που συνδυάζει τη σύνδεση ηλεκτρικών συσκευών με τη φόρτιση και διαθέτει ειδική βάση για τη στήριξη του tablet ή του smartphone κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Διαθέτει 2 θύρες USB φόρτισης Τύπου-A. Συνδέστε έως 3 ηλεκτρικές συσκευές και φορτίστε έως 2 ηλεκτρονικές συσκευές ταυτόχρονα.
Σε χρώμα λευκό και μαύρο.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
Η Legrand σας προσφέρει μια πλούσια γκάμα φορτιστών: ασύρματοι ή ενσύρματοι, σε μορφή διακόπτη, σε μορφή αντάπτορα που μπαίνει σε πρίζα, πολύπριζα με πρίζες φόρτισης και πολλά άλλα, σας εξασφαλίζουν φόρτιση των συσκευών σας με ταχύτητα και ασφάλεια. Μπορούν να εγκατασταθούν οπουδήποτε και έχουν τη δυνατότητα να φορτίσουν συσκευές είτε ασύρματα με επαγωγική φόρτιση, είτε ενσύρματα με θύρες USB τύπου C και τύπου Α.
Τεχνολογία αιχμής χωρίς περιορισμούς σύνδεσης!

Πολύπριζα
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ