Entrance with wi-fi | Legrand Skip to main content

"smart" Θυροτηλεορασεισ με Wi-fi

Μπορείτε να ελέγχετε το σύστημα θυροτηλεόρασης και από το κινητό σας
με εύχρηστο και λειτουργικό τρόπο! Διαθέσιμες σε διαφορετικά σχέδια και υλικά
σας προσφέρουν απόλυτη ελευθερία τοποθέτησης και πλήθος λειτουργιών

CLASSE 300 EOS with Netatmo

Με Wi-Fi και ενσωματωμένο φωνητικό βοηθό Alexa

Η θυροτηλεόραση Classe 300 EOS with Netatmo είναι κάτι περισσότερο από μία smart θυροτηλεόραση. Mε τη δωρεάν εφαρμογή Home + Security μπορείτε να διαχειρίζεστε όλο το σύστημα θυροτηλεόρασης από το smartphone σας: να συνομιλείτε με τους επισκέπτες, να ανοίγετε την εξώπορτα, να βλέπετε τα μηνύματα που σας έχουν αφήσει,  αλλά και να ενεργοποιείτε τις κάμερες, να βλέπετε το ιστορικό συμβάντων και να διαχειρίζεστε όλες τις συσκευές της σειράς Netatmo Security. Επιπλέον, με τον ενσωματωμένο φωνητικό βοηθό Amazon Alexa ελέγχετε με τη φωνή σας το smart σύστημα θυροτηλεόρασης,  μαθαίνετε τον καιρό και την κίνηση στους δρόμους, κάνετε οποιαδήποτε αναζήτηση στο διαδίκτυο και επιλέγετε τη μουσική που θέλετε να ακούσετε.
Επίτοιχη τοποθέτηση.

classe 300 eos

CLASSE 100 X16Ε με Wi-Fi

Η προσιτή smart οθόνη 5"

Η Classe 100 X16E είναι η προσιτή συνδεδεμένη θυροτηλεόραση με wi-fi για να ελέγχετε εύκολα από το smartphone σας μέσω της δωρεάν εφαρμογής Door Entry Class 100X το σύστημα θυροτηλεόρασης. Mε έγχρωµη οθόνη υψηλής ευκρίνειας 5’’ χωρίς ακουστικό, 2 πατητά πλήκτρα για την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της συνομιλίας και 3 πλήκτρα αφής για τον έλεγχο κλειδαριάς, την έναυση της κάμερας/κυκλική εναλλαγή καμερών, το φωτισμό κλιμακοστασίου, κ.ά. Επιπλέον, 5 προγραμματιζόμενα πλήκτρα για extra λειτουργίες(π.χ. ενδοεπικοινωνία, επιπλέον κλειδαριά, κλπ). Ρύθµιση του ήχου και των χρωµάτων. 
Χρώμα λευκό. 
Διαστάσεις 164,5 x 165 x 20,5 mm

class app

Διαχείριση Οθόνης με Wi-Fi

Έλεγχος μέσα από το Smartphone

Όλες οι λειτουργίες ελέγχονται από το smartphone σας.

Ανοίξτε την πόρτα στους επισκέπτες σας από τον καναπέ σας. Μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση της μπουτονιέρας και να ανοίξετε την πόρτα από οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού σας.
Απαντάτε στην κλήση απο οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Όταν λείπετε από το σπίτι, είστε σε διακοπές ή στο γραφείο, μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση στη μπουτονιέρα σας από όπου κι αν βρίσκεστε.
Ανοίγετε την πόρτα του γκαράζ. Επιστρέφετε σπίτι και δεν βρίσκετε το τηλεκοντρόλ της γκαραζόπορτας; Κανένα πρόβλημα, μπορείτε να την ανοίξετε από το smartphone
Ανάβετε τα φώτα της εισόδου και ποτίζετε τον κήπο. Ακόμα κι όταν είστε σε διακοπές μπορείτε να ενεργοποιήσετε το ποτιστικό του κήπου και να ανάψετε τα φώτα από το smartphone σας (προϋποθέτει το κατάλληλο εξάρτημα) 
Βλέπετε τι συμβαίνει στην είσοδο του σπιτιού σας. Μεγαλύτερη ασφάλεια στο σπίτι σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την κάμερα της μπουτονιέρας από το smartphone
Καλείτε απευθείας στην οθόνη του σπιτιού σας. Είστε πάντα σε επαφή με όποιον βρίσκεται στο σπίτι. Από το smartphone σας μπορείτε να κάνετε κλήση στην οθόνη της θυροτηλεόρασης
class 300 100

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO
ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Classe 300 eos with netatmo
YOUTUBE
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO
ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Classe 100x ΜΕ WIFI
YOUTUBE