Other Products | Legrand Skip to main content

ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΚAΝΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ

Ανιχνευτής καπνού, φωτιστικά νυκτός και ασφαλείας , καλώδια και φορτιστές USB, φις και προεκτάσεις τηλεόρασης.

Επιλέξτε προιόντα σχεδιασμένα να δώσουν λύση στις καθημερινές σας ανάγκες, με απλό και έξυπνο τρόπο! 

ΜΟΝΟΠΡΙΖΟ ΠΡΙΖΑΣ

Ιδανική λύση για προστασία συσκευών

Το μονόπριζο με προστατευτικό υπέρτασης προσφέρει αξιόπιστη προστασία από υπερτάσεις δικτύου, διασφαλίζοντας τη σωστή λειτουργία των συσκευών. Ο compact σχεδιασμός του επιτρέπει την τοποθέτηση ακόμη και σε στενούς χώρους, όπως πίσω από τηλεοράσεις, έπιπλα και λευκές συσκευές, χωρίς να επηρεάζει την αισθητική του χώρου.
Διαθέτει φωτεινή ένδειξη LED για να δηλώνει την κατάσταση του προστατευτικού υπέρτασης.
monoprizo

ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ

Ανιχνευτές

Ο αυτόνομος ανιχνευτής καπνού της Legrand ανιχνεύει έγκαιρα την παρουσία καπνού και σε ειδοποιεί άμεσα, συμβάλλοντας στην προστασία του σπιτιού και των αγαπημένων σου προσώπων.
■ Ισχυρό ηχητικό σήμα: 85dB στα 3 μέτρα
■ Ενσωματωμένες λειτουργίες όπως προστασία από έντομα, κουμπί σίγασης και αντικλεπτική λειτουργία.
anixneutis kapnou

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΝΥΚΤΟΣ

Φωτιστικά Νυκτός & Ασφαλείας

Φωτιστικό νυκτός πρίζας τεχνολογίας LED.

Με φωτοκύτταρο που επιτρέπει το αυτόματο άναμμα του φωτισμού όταν βραδιάσει.

Παραδίδεται με 4 διαφορετικές χρωματιστές ετικέτες και 1 για δημιουργία προσωπικού σχεδίου.
Χρώμα γκρι/λευκό.
other_night

ΛΑΜΠΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ

Φωτιστικά Νυκτός & Ασφαλείας

Με αυτόματη & χειροκίνητη λειτουργία και αισθητήρα ημέρας/νύχτας, για να ανάβει μόνο του μόλις σκοτεινιάσει.

■ Αυτόματη λειτουργία του αισθητήρα: ανάβει το λαμπάκι μόλις σκοτεινιάσει
■ Χειροκίνητη λειτουργία: το λαμπάκι ανάβει με το διακόπτη On/Off
■ Dimmer για τη ρύθμιση της έντασης του φωτισμού και στα 2 σενάρια
■ Διαθέσιμο σε αποχρώσεις: Λευκό ή Μαύρο

lefko nixtos    mauro nixtos
 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΦΑΚΟΣ

Φωτιστικά Νυκτός & Ασφαλείας

Φωτιστικό ασφαλείας που τοποθετείται σε οποιαδήποτε πρίζα και ανάβει αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Επίσης, αποσπάται και λειτουργεί ως φακός.

■ Αυτονομία 2 ώρων
■ Επιλογή είδους φωτισμού (ψυχρό ή θερμό)
■ Mέγιστη ένταση ψυχρού φωτισμού σε διακοπή ρεύματος
■ Dimmer για τη ρύθμιση της έντασης του φωτισμού
■ Διαθέσιμο σε αποχρώσεις: Λευκό ή Μαύρο

lefko nixtos    mauro nixtos
 

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ USB

Φορτιστές USB & αντάπτορες

Μετατρέπει αυτόματα τις κοινές πρίζες σούκο σε πρίζες USB

■ Πρίζα USB 5V – 1,5 A
■ Εύκολη χρήση
■ Διακριτικό design που ταιριάζει στο χώρο
■ Κατάλληλο για πρίζες και πολύπριζα
other

Καλώδιο USB 3 ΣΕ 1

Φορτιστές USB & αντάπτορες

Για φόρτιση κινητού, tablet, κάμερας, iPhone και μεταφορά δεδομένων

Με 3 τύπους υποδοχής σε ένα καλώδιο

■ Φόρτιση συσκευών
■ Μεταφορά δεδομένων
■ Ρεύμα φόρτισης: 2,1 A
■ Mini/Macro USB / iPhone (3/3S, 4/4s)
■ Μήκος καλωδίου : 1 μέτρο

other

Προεκτάσεις Κεραίας Τηλεόρασης

Προϊόντα Τηλεόρασης

Xρώμα λευκό.
■ Θωρακισμένο καλώδιο υψηλής ποιότητας 21 VatC
■ Σύμφωνο με την προδιαγραφή UTE C90-131
■ Xαμηλή εξασθένιση σήματος ≤ 2 dB
■ Φις αρσενικό - θηλυκό ∅ 9,5 mm 
■ Mε καλώδιο 2m ή 5m

other

Φις & Διακλαδωτές Τηλεόρασης

Προϊόντα Τηλεόρασης

Φις τηλεόρασης πλάγιας εξόδου
Έξοδος καλωδίου προς τα κάτω. Μικρές διαστάσεις. Για καλώδιο κεραίας και προέκταση τηλεόρασης. Φις αρσενικό / θηλυκό

Διακλαδωτές τηλεόρασης ∅ 9,5 mm
Mε θωράκιση που αποτρέπει την εξασθένιση του σήματος
- 1 είσοδος αρσενική και 2 έξοδοι θηλυκές
- 1 είσοδος θηλυκή και 2 έξοδοι αρσενικές

other