UPS | Legrand Skip to main content

Αδιαλλειπτη λειτουργια στις διακοπες ρευματος

Για την κατοικία, το κατάστημα, ή κάποιο μικρό επαγγελματικό χώρο. Εξασφαλίζουν παροχή υψηλής ποιότητας ενέργειας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ενώ παράλληλα προσφέρουν προστασία από διακυμάνσεις του δικτύου για τις συσκευές σας.

Keor Multiplug

Πολλαπλών εξόδων  600 και 800 VA

Ιδανικό για κατοικία και μικρό επαγγελματικό χώρο. 
Εξασφαλίζει αυτονομία λειτουργίας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και συνεχή προστασία από διακυμάνσεις του δικτύου για τις συνδεδεμένες συσκευές σας (modem, router, POS, ταμειακές μηχανές).

Διαθέτει θύρα USB για φόρτιση συσκευών, smartphone και tablet. 


Γενικά χαρακτηριστικά
- Λειτουργία UPS: κατά τη διακοπή ρεύματος, το UPS παρέχει ισχύ με τη βοήθεια της μπαταρίας έως και 15 min ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του φορτίου και τις συνθήκες χρήσης

Tεχνικά χαρακτηριστικά
- Ενσωματωμένο AVR (Automatic Voltage Regulator)
- Ενδείξεις LED για οπτική και ηχητική ειδοποίηση της λειτουργίας της μονάδας.
- Θύρα USB για φόρτιση συσκευών
- 4 πρίζες παροχής με αυτονομία και προστασία υπέρτασης
- 2 πρίζες μόνο με προστασίας υπέρτασης
- Ενσωματωμένη ασφάλεια τήξης

Keor SP

Για γραφεία και εφαρμογές IT από 600 έως 2000 VA

Η καινοτόμος σχεδίαση με τη σήμανση LED που αλλάζει χρώμα σας ενημερώνει κάθε στιγμή ότι όλα λειτουργούν σωστά.
Το design του σας επιτρέπει να τοποθετήσετε το Keor SP παντού.
Η ενσωματωμένη λειτουργία AVR εγγυάται την αδειάλλειπτη παροχή ενέργειας στον εξοπλισμό IT. Ολοκληρωμένη προστασία από υπερτάσεις, κεραυνούς, βραχυκυκλώματα και θερμική προστασία.


Γενικά χαρακτηριστικά
- Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή για προστασία από τις υπερτάσεις
- Τροφοδοσία φορτίων µε σταθερή τάση ακόµη και όταν το δίκτυο παρουσιάζει διακυµάνσεις
- Αυτονομία έως και 15 min (600VA & 800VA) και 10 min (1000VA έως 2000VA)

Tεχνικά χαρακτηριστικά
- Αυτόµατος έλεγχος της µπαταρίας και προστασία από πλήρη αποφόρτιση
- 3 χρώματα LED για ένδειξη κατάστασης του UPS
- κουμπί Mute
- ενσωματωμένο AVR (Automatic Voltage Regulator)
- θύρα επικοινωνίας USB
- θύρα φόρτισης USB (από 800 VA)
- διαθέσιμες πρίζες: τύπου IEC και τύπου σούκο

KEOR SPE Tower

Line interactive UPS από 750 έως 3000VA

Το Keor SPE είναι ένα μονοφασικό UPS τεχνολογίας line-interactive και προσφέρει αυτονομία από 4 έως 9 λεπτά, ανάλογα με την ισχύ του.

Γενικά χαρακτηριστικά
- Οθόνη LCD με ένδειξη κατάστασης του UPS
- Δυνατότητα σύνδεσης PC μέσω θύρας USB,RS232,SNMP με έλεγχο λειτουργίας του χάρη στο δωρεάν λογισμικό
- Αυτόµατος έλεγχος της µπαταρίας και προστασία από πλήρη αποφόρτιση
- Ενσωματωμένο AVR για προστασία από διακυμάνσεις του ηλεκτρικού δικτύου
- Αυτονομία έως 9 min
- Eco Friendly: 41% φτιαγμένο από ανακυκλώσιμα υλικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά
- Συντελεστής ισχύος 0,8
- Ευρύ φάσμα τάσης εισόδου και συχνότητας
- Hot swappable μπαταρία
- Προγραμματιζόμενες έξοδοι
- Βack-feed protection
- Ενισχυμένος εσωτερικός φορτιστής
- Λειτουργία cold-start
- EPO
- 2 ξηρές επαφές