Ηλεκτρικοι πινακες για την κατοικια
Ο ιδανικός πίνακας για κάθε χώρο
Κάντε τη σωστή επιλογή
O ηλεκτρικός πίνακας εξασφαλίζει τη διανομή του ρεύματος με ασφάλεια σε ένα χώρο και συγκεντρώνει κεντρικά μια σειρά από λειτουργίες, με λίγα λόγια αποτελεί την "καρδιά" μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης. Η Legrand διαθέτει μεγάλη ποικιλία πινάκων: επίτοιχοι και χωνευτοί, μεταλλικοί και πλαστικοί, με διαφανή και αδιαφανή πόρτα, στεγανότητα και άλλα. Όλοι οι πίνακες της Legrand έχουν εργονομικό σχεδιασμό, υψηλή ποιότητα και αισθητική και διατίθενται σε διάφορα μεγέθη (έως 4 σειρών) για να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις και ανάγκες.
Χωνευτός 3 σειρών Επίτοιχος 2 σειρών Στεγανός 2 σειρών

Υλικά πίνακα
Ρελέ και ασφάλειες
H Legrand διαθέτει μία ευρεία γκάμα υλικών για τον πίνακα της ηλεκτρικής εγκατάστασής σας που παρέχουν τις απαραίτητες λειτουργίες με μοναδικά πλεονεκτήματα, όπως ηλεκτρική αντοχή, ενιαία αισθητική και φυσικά την απαραίτητη προστασία. Ο πίνακάς σας πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει:
Ρελέ διαρροής Κάθε ηλεκτρικός πίνακας πρέπει να περιλαμβάνει ένα κεντρικό ρελέ διαρροής για την προστασία από ηλεκτροπληξία. Ακόμη περισσότερο για το παιδικό δωμάτιο η σειρά TX3 της Legrand προτείνει ειδικά ρελέ διαρροής υψηλότερης ευαισθησίας σε ξεχωριστές γραμμές στον πίνακά σας.
Ασφάλειες: Επιλέξτε αυτόματες ασφάλειες TX3 Legrand διότι αντέχουν σε βραχυκυκλώματα 6.000 A και διαθέτουν μοναδικά χαρακτηριστικά, όπως η θήκη για ετικέττα αναγνώρισης λειτουργίας.
Αντικεραυνικά Έχετε στην περιοχή σας συχνά κεραυνούς; Οι ευαίσθητες ηλεκτρονικές συσκευές σας κινδυνεύουν να καταστραφούν από υπερτάσεις στο δίκτυο της ΔΕΗ λόγω της πτώσης κεραυνών. Η Legrand διαθέτει μια μεγάλη γκάμα αξιόπιστων αντικεραυνικών μηχανισμών στον πίνακα για κάθε τύπο εγκατάστασης.
Αυτόματη επαναφορά ρελέ διαρροής Σας έχει τύχει να επιστρέψετε στο σπίτι σας μετά από απουσία μερικών ημερών και να βρείτε αλλοιωμένα τα τρόφιμα στο ψυγείο μετά από διακοπή ρεύματος εξαιτίας του ρελέ; Προσθέστε στο ρελέ διαρροής του ηλεκτρικού σας πίνακα ένα μηχανισμό STOP & GO και θα είστε πιο σίγουροι ότι κάτι τέτοιο δεν θα σας ξανασυμβεί. Ο μηχανισμός STOP & GO επαναφέρει μόνος του το ρεύμα σε περίπτωση που μεταβατικά ηλεκτρικά φαινόμενα προκαλέσουν μία άσκοπη πτώση του ρελέ διαρροής

Κάντε τον ηλεκτρικό σας πίνακα έξυπνο
...με τα έξυπνα ρελέ CX3!
Με τη σειρά έξυπνων ρελέ CX3 with Netatmo ελέγχετε από απόσταση το φωτισμό και τις ηλεκτρικές σας συσκευές και παρακολουθείτε την κατανάλωση της ενέργειας από το smartphone σας με τη δωρεάν εφαρμογή Home+Control, από όπου κι αν βρίσκεστε.
Ολοκληρώστε την εγκατάστασή σας
Αποκτείστε πρόσβαση στον έλεγχο όλων των ηλεκτρικών σας συσκευών.
Εμπλουτίστε τα σενάρια σας
Ελέγξτε μία ομάδα φώτων ή όλα τα φώτα και επιπλέον ηλεκτρικές συσκευές, ακόμη και τον θερμοσίφωνα!
Προγραμματίστε και εξοικονομήστε ενέργεια!
Καθορίστε ένα ή περισσότερα προγράμματα για άναμμα και σβήσιμο του θερμοσίφωνα ή άλλων ηλεκτρικών συσκευών, από το smartphone σας. Λάβετε ειδοποίηση στο Smartphone σας αν ξεπεράσετε το όριο που έχετε θέσει.


Έξυπνα ρελέ CX3
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ