Φορτίστε το ηλεκτρικό σας όχημα!
Ανακαλύψτε τις λύσεις της Legrand για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων και υβριδικών plug-in.
Οι επιλογές είναι πολλές. Είτε πρόκειται για το σπίτι σας είτε για το γραφείο σας, υπάρχει το κατάλληλο σύστημα φόρτισης που θα κάνει τη ζωή σας πιο εύκολη και πιο "πράσινη".
Λύση οικονομική, προσαρμόσιμη και απλή 16A 3,7kW
Με την πρίζα Green'up, η Legrand καθιστά εύκολη τη φόρτιση οχημάτων στο σπίτι. Οικονομική, εύκολη στην εγκατάσταση, ασφαλής, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για όλους τους συμβατικούς σκοπούς και είναι ειδικά καλωδιωμένη έτσι ώστε να μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί με ένα σταθμό γρήγορης φόρτισης mode 3
Λύση που επιτρέπει τον έλεγχο της φόρτισης τοπικά ή από απόσταση
Ο σταθμός φόρτισης Green'up Home χρησιμοποιείται για τη φόρτιση οχημάτων σε λειτουργία Mode 2 και Mode 3. Προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε ανάγκη, επιτρέποντας τον έλεγχο της φόρτισης του ηλεκτρικού οχήματος είτε τοπικά είτε εξ αποστάσεως από smartphone με την εφαρμογή Home + Control.
Μονοφασική ή τριφασική παροχή σε 7,4 kW έως και 22 kW για ταχεία φόρτιση.

Πλαστικοί σταθμοί φόρτισης, IP 54, IK10 για τη φόρτιση οχημάτων σε λειτουργία Mode 3. Διαθέτουν ενσωματωμένο καλώδιο 5m και μπορούν να εγκατασταθούν είτε επίτοιχα είτε επιδαπέδια με την επιδαπέδια βάση στήριξης. Έλεγχος και τροποποίηση των ρυθμίσεων του σταθμού φόρτισης από το smartphone ή το tablet με την εφαρμογή Charger Control η οποία μέσω Bluetooth επιτρέπει την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του σταθμού φόρτισης, το κλείδωμα του σταθμού, κ.ά.
Μονοφασικός από 3,7 kW έως 7,4 kW για ταχεία φόρτιση
Τριφασικοί από 11 kW έως 22 kW για ταχεία φόρτιση

ΣΤΙΒΑΡΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 16A, 3,7kW
Με προστασία IK 10 που προσφέρει ανθεκτικότητα σε δύσκολες εξωτερικές συνθήκες, η μεταλλική πρίζα Green’up Access είναι οικονομική, απλή στην εγκατάσταση και ασφαλής. Αποτελεί την ιδανική λύση για χώρους στάθμευσης σε συγκροτήματα κατοικιών και επαγγελματικούς χώρους

ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Στιβαρός και κομψός, με επιδαπέδια ή επίτοιχη τοποθέτηση, ο μονοφασικός σταθμός φόρτισης Green’up Premium IK 10 είναι ιδανικός για εταιρικούς χώρους στάθμευσης και φόρτιση πολλών αυτοκινήτων. Προαιρετικά μπορεί να ενσωματωθεί αναγνώστης καρτών RFID και kit επικοινωνίας για το ξεκλείδωμα του σταθμού και την καταγραφή και ενημέρωση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας ανά χρήστη.
Μονοφασική ή τριφασική περιοχή σε 3,7 kW έως 22 kW για ταχεία φόρτιση.
Μπορείτε να εντάξετε έναν σταθμό φόρτισης Green' Up One & Green' Up Premium, σε μια εγκατάσταση Smart Home της Legrand, και να προγραμματίσετε τη φόρτιση του ηλεκτρικού σας οχήματος τις ώρες που επιθυμείτε από όπου και αν βρίσκεστε, καθώς και να διαχειρίζεστε το όριο μέγιστης κατανάλωσης. Πρέπει πρώτα να προσθέσετε στον ηλεκτρικό πίνακα έναν συνδεδεμένο διαχωριστή φορτίου EMDX³ with Netatmo, και/ή μια συνδεδεμένη ξηρή επαφή CX³ with Netatmo.