Ανιχνευτής καπνού, φωτιστικά νυκτός και ασφαλείας , καλώδια και φορτιστές USB, φις και προεκτάσεις τηλεόρασης.
Επιλέξτε προιόντα σχεδιασμένα να δώσουν λύση στις καθημερινές σας ανάγκες, με απλό και έξυπνο τρόπο!
Ο αυτόνομος ανιχνευτής καπνού της Legrand ανιχνεύει έγκαιρα την παρουσία καπνού και σε ειδοποιεί άμεσα, συμβάλλοντας στην προστασία του σπιτιού και των αγαπημένων σου προσώπων.
■ Ισχυρό ηχητικό σήμα: 85dB στα 3 μέτρα
■ Ενσωματωμένες λειτουργίες όπως προστασία από έντομα, κουμπί σίγασης και αντικλεπτική λειτουργία.
Φωτιστικό νυκτός πρίζας τεχνολογίας LED.
Με φωτοκύτταρο που επιτρέπει το αυτόματο άναμμα του φωτισμού όταν βραδιάσει.
Παραδίδεται με 4 διαφορετικές χρωματιστές ετικέτες και 1 για δημιουργία προσωπικού σχεδίου.
Χρώμα γκρι/λευκό.
Με αυτόματη & χειροκίνητη λειτουργία και αισθητήρα ημέρας/νύχτας, για να ανάβει μόνο του μόλις σκοτεινιάσει.
■ Αυτόματη λειτουργία του αισθητήρα: ανάβει το λαμπάκι μόλις σκοτεινιάσει
■ Χειροκίνητη λειτουργία: το λαμπάκι ανάβει με το διακόπτη On/Off
■ Dimmer για τη ρύθμιση της έντασης του φωτισμού και στα 2 σενάρια
■ Διαθέσιμο σε αποχρώσεις: Λευκό ή Μαύρο

Φωτιστικό ασφαλείας που τοποθετείται σε οποιαδήποτε πρίζα και ανάβει αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Επίσης, αποσπάται και λειτουργεί ως φακός.
■ Αυτονομία 2 ώρων
■ Επιλογή είδους φωτισμού (ψυχρό ή θερμό)
■ Mέγιστη ένταση ψυχρού φωτισμού σε διακοπή ρεύματος
■ Dimmer για τη ρύθμιση της έντασης του φωτισμού
■ Διαθέσιμο σε αποχρώσεις: Λευκό ή Μαύρο

Μετατρέπει αυτόματα τις κοινές πρίζες σούκο σε πρίζες USB
■ Πρίζα USB 5V – 1,5 A
■ Εύκολη χρήση
■ Διακριτικό design που ταιριάζει στο χώρο
■ Κατάλληλο για πρίζες και πολύπριζα
Για φόρτιση κινητού, tablet, κάμερας, iPhone και μεταφορά δεδομένων
Με 3 τύπους υποδοχής σε ένα καλώδιο
■ Φόρτιση συσκευών
■ Μεταφορά δεδομένων
■ Ρεύμα φόρτισης: 2,1 A
■ Mini/Macro USB / iPhone (3/3S, 4/4s)
■ Μήκος καλωδίου : 1 μέτρο
Xρώμα λευκό.
■ Θωρακισμένο καλώδιο υψηλής ποιότητας 21 VatC
■ Σύμφωνο με την προδιαγραφή UTE C90-131
■ Xαμηλή εξασθένιση σήματος ≤ 2 dB
■ Φις αρσενικό - θηλυκό ∅ 9,5 mm
■ Mε καλώδιο 2m ή 5m
Φις τηλεόρασης πλάγιας εξόδου
Έξοδος καλωδίου προς τα κάτω. Μικρές διαστάσεις. Για καλώδιο κεραίας και προέκταση τηλεόρασης. Φις αρσενικό / θηλυκό
Διακλαδωτές τηλεόρασης ∅ 9,5 mm
Mε θωράκιση που αποτρέπει την εξασθένιση του σήματος
- 1 είσοδος αρσενική και 2 έξοδοι θηλυκές
- 1 είσοδος θηλυκή και 2 έξοδοι αρσενικές