Για να μην καταναλώνετε άσκοπα ενέργεια αφήνοντας τα φώτα ανοιχτά ή να ψάχνετε το διακόπτη, τοποθετήστε στο χώρο που χρειάζεται ανιχνευτές κίνησης! Εντοπίζουν την παρουσία και ανάβουν το φως και σβήνουν μετά από λίγο όταν πια δεν ανιχνεύουν κίνηση στο χώρο.
Επιτρέπει τον έλεγχο ενός φωτιστικού μόλις ανιχνευθεί κίνηση.
Τοποθετείται σε τοίχο ή οροφή.
Ελέγχει λαμπτήρες LED και CFL, λαμπτήρες πυράκτωσης και ιωδίνης, σωλήνες φθορισμού.
- Εμβέλεια: 12 m
- Χρονική ρύθμιση: 12 sec έως 16 min
- Γωνία ανίχνευσης: 360 μοίρες
- Στεγανότητα: IP 55
Ιδανικός για αποθήκες, εξωτερικά πάρκινγκ, πυλωτές, εργαστήριο κ.ά.
Επιτρέπει τον έλεγχο ενός φωτιστικού μόλις ανιχνευθεί κίνηση. Τοποθετείται σε ψευδοροφή.
- Ανίχνευση: IR/US 360 μοίρες - Ø 8 m
- Συνιστώμενο ύψος: 1,2 m
- Ρύθμιση του χρόνου: 5 sec - 30 min
- Με ενσωματωμένη προστασία από υπερτάσεις και βραχυκυκλώματα
Ιδανικός για χώρους που διέρχονται συχνά άτομα, γραφεία, αίθουσες συσκέψεων, αίθουσες διδασκαλίας, κ.ά.
Επιτρέπει τον έλεγχο ενός φωτιστικού μόλις ανιχνευθεί κίνηση. Τοποθετείται σε τοίχο.
- Ανίχνευση: IR 140 μοίρες
- Εμβέλεια: 8 m
- Ρύθμιση φωτεινότητας: 10 - 1275 lux
- Ρύθμιση του χρόνου: 10 sec - 10 min
- Στεγανότητα: IP 42
Ιδανικός για διαδρόμους, πάρκινγκ, κλιμακοστάσια, τουαλέτες, κ.ά.
Όλες οι σειρές διακοπτών της Legrand διαθέτουν ανιχνευτές κίνησης σε μορφή διακόπτη για να ταιριάζει αισθητικά με τους υπόλοιπους διακόπτες του χώρου. Τοποθετούνται χωνευτά στον τοίχο όπως ένας απλός διακόπτης. Ιδανικοί για σκάλες, διάδρομο κ.ά. Πλήθος επιλογών, από σύγχρονες σειρές όπως Seano™ και Celiane™, έως σειρές ιταλικού τύπου, καλύπτοντας κάθε ανάγκη σχεδιασμού και εφαρμογής.