ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΚΑΙ ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Σε μια εγκατάσταση με σειρές συνδεδεμένων διακοπτών και πριζών with Netatmo, μπορείτε να δείτε την κατανάλωση μιας ηλεκτρικής συσκευής ή του συνόλου της εγκατάστασης μέσα από την εφαρμογή Home + Control.
Μπορείτε επίσης να ενσωματώσετε τον έλεγχο των ηλεκτρικών συσκευών στα σενάρια καθημερινότητας και να κάνετε τη ζωή σας ευκολότερη.
ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΑΣ;
Αντικαταστήστε μία συμβατική πρίζα με έξυπνη πρίζα
Τοποθετείται στη θέση μιας συμβατικής πρίζας και σας επιτρέπει να ελέγχετε από απόσταση τις ηλεκτρικές συσκευές, να παρακολουθείτε την κατανάλωσή τους και να ειδοποιήστε μέσω της εφαρμογής Home + Control σε περίπτωση δυσλειτουργίας.

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΑΣ;
Τοποθετήστε την έξυπνη φορητή πρίζα ρεύματος ή τη μονάδα μέτρησης ενέργειας
Έξυπνη φορητή πρίζα ρεύματος
Συνδέεται απευθείας σε μια συμβατική πρίζα για τον έλεγχο φωτιστικών και οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής. Διαθέτει λειτουργία ON/OFF και φωτεινή ένδειξη LED όταν χρησιμοποιείται, μετρά τη στιγμιαία ισχύ (kW) και παρακολουθεί την ημερήσια και μηνιαία κατανάλωση, στέλνει ειδοποιήσεις. Μπορεί να ελεγχθεί από έναν ασύρματο διακόπτη και από την εφαρμογή.
Μονάδα μέτρησης ενέργειας
Παρακολούθηση της συνολικής κατανάλωσης σε εβδομαδιαία και μηνιαία βάση. Μετρά τη συνολική ισχύ (kW) του κυκλώματος σε πραγματικό χρόνο και στέλνει ειδοποίηση εάν ξεπεραστεί το όριο (σε kW) που έχει τεθεί. Εγκαθιστάται στον πίνακα διανομής. Λειτουργεί αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής Home + Control.
Μονοφασικός: παραδίδεται με 1 μετασχηματιστή εντάσεως, 80 A max.
Τριφασικός: παραδίδεται με 3 μετασχηματιστές εντάσεως, 125 A max.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Home + Control
Μπορείτε να βλέπετε τη στιγμιαία κατανάλωση και την ημερήσια ή μηνιαία κατανάλωση από το smartphone μου με την εφαρμογή Home + Control.
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη φωνή σας για να ανοίγετε ή να κλέινετε μια συσκευή που συνδέεται σε μια έξυπνη πρίζα ρεύματος μέσω των φωνητικών βοηθών (λειτουργούν μόνο στην αγγλική γλώσσα)